|
21406
disjoncteur modulaire Multi 9 DT40N 3 pôles plus N 16 A courbe C
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2013
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2013
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
ProDis
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur miniature
|
Nom de l'appareil
|
DT40N
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
3P + N
|
Nombre de pôles protégés
|
3
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
16 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Pouvoir de coupure
|
10 kA Icu à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
6000 A Icn à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
6000 A Icn CA se conformer à EN 60898
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN 60898
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Pas de 9 mm
|
6
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage1…16 mm² rigide
Borne du type à cage1,5…16 mm² souple
|
Protection différentielle
|
Bloc séparé
|
Environnement
Normes
|
EN 60898
EN 61009
EN/CEI 60947-2
|
Degré de protection IP
|
IP4
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-2
|
Tropicalisation
|
2
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-5…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…100 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,338 kg
|
Garantie contractuelle
|